Publique sus productos
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
    Gerflor

    Taraflex Surface

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    Ofreciendo un excelente coeficiente de agarre/deslizamiento, la superficie Taraflex® está disponible con la superficie multicapa D-Max™ altamente duradera para máxima durabilidad y resistencia a la indentación.

    Producto y diseño

    • 2 mm de espesor y cumple con la norma EN 14904 cuando se instala en subconstrucciones (categoría A3/A4)
    • Altos niveles de absorción de impactos y alta resistencia a cargas de rodadura pesadas.
    • Tratamiento de superficie único Protecsol de triple acción para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie fácil de mantener y sin quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes para personalización de pisos: ¡próximamente renovación de gama!
    • Disponible con el innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • Instalación encolada

    Aplicación de mercado

    • Alta resistencia a la indentación, una solución ideal para usos múltiples.
    • Se puede combinar con sistemas de tren de rodaje para una alta absorción de impactos y resistencia a los deportes de rodadura.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100% libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
        • Sport and non-sport activities
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation

        • Glue down

        Acoustic

        • 3 dB

        Fire rating

        • Bfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-SURFACE
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617