Publique sus productos
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
    Gerflor

    Creation 30 Clic

    Traducido por Google,

    Producto y diseños:

    • Nueva construcción DuoCore2.0: el mejor equilibrio entre Rigidez y comodidad
    • Incluye lama XL de 1,5 m: suelo moderno
    • Capa de desgaste de cristal: aspecto auténtico
    • Diseño de alta definición y relieve estructurado: ultrarrealismo
    • 4 Cantos biselados: efecto Baldosas y lamas
    • Protecshield™: aspecto natural
    • 30 diseños básicos disponibles en todas las colecciones CREATION

    Instalación / Mantenimiento:

    • ProtecshieldTM con mayor resistencia a los arañazos y las manchas: fácil de limpiar
    • Sistema de enclavamiento mejorado: la alianza de Silencio y Robustez
    • Tecnología adaptativa de temperatura integrada: instalación frente a ventana salediza con espacio de expansión reducido
    • Núcleo Rígido Reforzado: instalación directa sobre cerámica (junta <6mm/<2mm)
    • Instalación sin adhesivo: fácil instalación en áreas concurridas
    • Para ser instalado con capas base Gerflor: Toda la acústica en 1 - Reducción del ruido de pisadas y del sonido de impacto

    Aplicación de mercado:

    • Clase europea 23-31: ideal para aplicaciones residenciales

    Sostenibilidad:

    • Fabricado en Europa con proceso gravitacional patentado: baja huella de CO2
    • Hasta un 55 % de contenido reciclado / 100 % reciclable: la mejor conservación de recursos de su clase
    • Enfoque de diseño ecológico: reducción de la huella de CO2 en un 30 % frente a la competencia
    • TVOC <10µg/m3: mejor calidad de aire interior
    • 100 % alcance, sin ftalatos, sin formaldehído: salud y seguridad
    • EPD certificado por terceros disponible

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-crea30-SC
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes