Publique sus productos
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Traducido por Google,

    Producto y diseños:

    • Tecnología patentada RCB (Rigid Composite Board): fácil de transportar
    • 3 formatos: una gran variedad
    • Capa de uso de cristal: apariencia auténtica
    • Diseño de alta definición y relieve estructurado: ultrarrealismo
    • 4 Cantos biselados : Efecto de losetas y tablones
    • ProtecshieldTM: aspecto natural
    • Capa base acústica incluida: reducción de sonido de 19dB

    Instalación / Mantenimiento:

    • ProtecshieldTM con mayor resistencia a los arañazos y las manchas: fácil de limpiar
    • Tecnología patentada de placa compuesta rígida: sin telegrafiar después de años
    • Tablero rígido apto para grandes reformas: instalación directa sobre cerámica con junta (<8mm/<3mm)
    • Instalación adhesiva gratuita: instalación en área ocupada

    Aplicación de mercado:

    • Clase europea 32 à ideal para aplicaciones residenciales

    Sostenibilidad:

    • Fabricado en Europa: baja huella de CO2
    • 35% contenido reciclado y 100% reciclable
    • 30% más ligero en comparación con los productos rígidos estándar del mercado
    • TVOC <10 µg/m3 a la mejor calidad del aire interior
    • 100 % alcance, sin ftalatos, sin formaldehído: salud y seguridad
    • EPD certificado por terceros disponible

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-crea40-RA
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes