Publique sus productos
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Traducido por Google,

    Producto y diseños:

    • Tecnología de placa rígida completa
    • Lama XL 1,5 m : suelo moderno
    • Capa de desgaste de cristal con un aspecto auténtico.
    • Diseño de alta definición y relieve estructurado (EIR): ultrarrealismo
    • 4 cantos biselados: efecto baldosas y tablones
    • ProtecShield™ con un aspecto natural
    • Base acústica integrada para brindar un aislamiento de 19dB

    Instalación / Mantenimiento:

    • ProtecShield™ con resistencia mejorada a rayones y manchas, fácil de limpiar
    • Tecnología de placa rígida completa sin telegrafiar después de años.
    • Tablero rígido apto para reformas profundas e instalación directa sobre cerámica (junta <8mm/<3mm)
    • Instalación adhesiva gratuita à instalación en zona ocupada
    • Base acústica integrada con aislamiento de 19dB

    Aplicación de mercado:

    • Clase europea 33: ideal para aplicaciones comerciales

    Sostenibilidad:

    • Fabricado en Europa: baja huella de CO2
    • 35% contenido reciclado / 100% reciclable
    • 30% más ligero en comparación con el otro producto rígido del mercado
    • TVOC <10 µg/m3: la mejor calidad del aire interior
    • 100 % compatible con REACh, sin ftalatos, sin formaldehído: salud y seguridad
    • EPD certificada por terceros: Transparencia del producto LCA

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-crea55-RA
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes