Publique sus productos
90 Degree Plastic Bend Supports

90 Degree Plastic Bend Supports

Traducido por Google,
El soporte de curvatura de plástico (nailon reforzado con vidrio) proporciona una curvatura rígida de 90 grados y una funda para tubos PEX Uponor de 3⁄8", 1⁄2" y 3⁄4".
Especificaciones
  • • Product #: A5150375 | A5150750 | A5250500 | A5150500

    • Primary Material: Plastic

Especificaciones técnicas
  • Referencia90-Degree-Plastic-Bend-Supports
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosSupport
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos