Publique sus productos
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details
Domestic Water Piping Details

    Domestic Water Piping Details

    Traducido por Google,

    Descubra nuestros detalles de instalación estándar para tuberías de agua domésticas, disponibles en dos prácticos formatos: PDF y DWG. Los archivos PDF tienen formato de bloque de título de 8½″×11″, lo que los hace ideales para una impresión rápida y profesional. Los archivos DWG incluyen los detalles individuales, listos para incorporarse a sus planos. Son compatibles con AutoCAD y Revit para un flujo de trabajo de diseño fluido.

    Para ver la colección completa de detalles disponibles, seleccione la especificación a continuación.

    Especificaciones
    • Details: 

      Fixture Detail_ITS Desgin No- UW-FCA 120-01 or 120-02 & UW-WA 60-01

      Fixture Detail_ITS Design No UWFCA 120-02 and UWWA60-01 (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02)

      Fixture Detail (UL L557, U372) or (ITS 60-01, 60-02) 2

      Wood-Frame Construction - Hallway-Corridor Detail (Preview Image Shown)

      I-Beam & Clevis Hanger Detail

      I-Beam, Clevis, & Pipe Support Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Manifold Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- UL V444)

      Multiport Tee Detail (ITS UW-FCA 60-01, 60-02) or (UL L557, U372)

      Hot Water Riser Detail (Preview Image Shown)

      Wet Wall Chase Transition Below Grade Detail

      ASTM E84 Hanger Details (Preview Image Shown)

      Bend Support Detail

      Commercial Flush Bank (Preview Image Shown)

      Fire-Rated Wall Penetration - Fixed Point Detail

      Triangulated Strut System - Fixed Point Detail

      Concrete Deck - Multiport Tee Mounting Detail

      Supporting Valves Details (Preview Image Shown)

      Trench Prep Details

      CAN-ULC-S102-2 Hanger Details

      PEX-a Pipe Support Details (Preview Image Shown)

      Mechanical Room - Transition Below Grade Detail (Preview Image Shown)

      Trapeze Hanger Detail (Preview Image Shown)

      Fixture Detail (UL Design No- K913 & UL Design No- V444)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDomestic-Water-Piping-Details
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit