Publique sus productos
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Traducido por Google,

    Los colectores Uponor Vario S de 1 pulgada están fabricados en acero inoxidable duradero y resistente a la corrosión, y admiten caudales de hasta 16 galones por minuto (gpm) con una caída de presión de 3 psi para aplicaciones residenciales y comerciales de calefacción y refrigeración radiante. Los colectores vienen preensamblados y listos para instalar, e incluyen válvulas de aislamiento, válvulas de equilibrado con caudalímetros y válvulas de bola de suministro y retorno con rosca NPT de 1 pulgada y manómetros de temperatura.

    Especificaciones
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosManifold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica