Publique sus productos
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Traducido por Google,

    El conjunto de colector de acero inoxidable de 1 1/4" con caudalímetro se entrega completamente ensamblado y listo para instalar. Utilice los caudalímetros incluidos, ubicados en el colector de suministro, para equilibrar los bucles del colector. El colector de retorno incluye válvulas de aislamiento para facilitar el aislamiento de los bucles. Para zonificar el colector por zonas, se retiran las tapas negras y se reemplazan con actuadores térmicos Uponor. Los extremos del cuerpo del colector tienen conexiones de unión R32 y las salidas de bucle tienen roscas macho R20. Las válvulas de bola de suministro y retorno del colector incluidas vienen con una conexión R32 x 1" NPT o R32 x 1 1/4" NPT. Nota: Los colectores de 1 1/4" con 2 a 7 bucles están diseñados estratégicamente con válvulas de bola de 1" NPT para evitar costos adicionales y mantener el caudal máximo del conjunto del colector.

    Especificaciones
    • • Product #: A2720202 | A2720302 | A2720402 | A2720502 | A2720602 | A2720702 | A2720802 | A2721002 | A2721202

      • Connection Type: ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastainless-steel-manifold-assembly-1-1-4-with-flow-meter
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de productosManifold
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos