Publique sus productos
ChlorFIT CPVC - Chemical Processing

ChlorFIT CPVC - Chemical Processing

Traducido por Google,

El sistema de tuberías de CPVC ChlorFIT® Schedule 80 es la opción ideal para aplicaciones industriales calientes. El sistema de tuberías ChlorFIT® Schedule 80 ofrece durabilidad y máxima seguridad en aplicaciones agresivas. El CPVC se utiliza dondequiera que se transporten medios agresivos como ácidos lácticos o ácidos a altas temperaturas, por ejemplo, en las industrias química, papelera y de pulpa, tratamiento de metales o producción de microelectrónica.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Paper and pulp industries
    • Chemical
    • Microelectronics

    Main Advantages:

    • Ease of installation
    • Light weight
    • Maintenance free
    • Superior chemical resistance
    • Improved impact resistance
    • Temperatures up to 200°F (93°C)
    • Excellent physical properties and Excellent fire resistance capabilities
    • Fire plenum rating
    • Multiple joining technologies


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChlorFIT-CPVC-Chemical-Processing
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosChlorFIT CPVC
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas