Publique sus productos
PVC-C Manual Ball Valves

PVC-C Manual Ball Valves

Traducido por Google,

El Sistema de PVC-C cementado para aplicaciones en el rango de temperatura de 0°C a 80°C. Este sistema resistente a la corrosión ofrece durabilidad y máxima seguridad en aplicaciones agresivas. El PVC-C se utiliza allí donde se transportan medios agresivos como ácidos lácticos o ácidos a altas temperaturas, por ejemplo, en las industrias química, papelera y de pulpa, tratamiento de metales o producción de microelectrónica.

La gama de válvulas de bola de GF Piping Systems proporciona soluciones para cada aplicación. Incluso para procesos muy exigentes, encontrará la válvula perfecta para sus necesidades. Fácil de usar, preciso, confiable, flexible y seguro: estas características son lo primero para nuestros productos.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-C-Manual-Ball-Valves
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas