Publique sus productos
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench
    Giantex

    Giantex 40" Upholstered Rolled Armed Bench

    Traducido por Google,

    Elegante diseño tipo U: tiene una estética y comodidad adicionales con el hermoso diseño en forma de U. El banco es un complemento perfecto para la decoración de su hogar y sirve muy bien como banco junto a la cama o como banco para cambiarse los zapatos en la entrada.

    Reposabrazos ergonómicos: se ajustan perfectamente a la curva del cuerpo, el brazo se puede colocar en una posición natural y cómoda, creando un estilo elegante. Disfrutarás sentado en él.

    Telas personalizadas: hemos seleccionado cuidadosamente la tela para el banco y la tela personalizada es resistente al desgaste, no se encoge ni se deforma fácilmente después de usarla durante un período de tiempo.

    Acolchado grueso: el cojín del asiento y los reposabrazos utilizan espuma de alta densidad y alta resiliencia, la suavidad y la resiliencia se adaptan ergonómicamente al cuerpo humano, no se deforman fácilmente después de un uso prolongado.

    Fácil limpieza del suelo: las patas del banco utilizan especialmente el diseño de "patas altas", dejando suficiente espacio para limpiar el suelo. Hace que la limpieza sea más conveniente y evita eficazmente la acumulación de polvo a largo plazo debajo del banco. Además, con clavos antideslizantes para los pies, el banco se puede fijar firmemente al suelo. Puede sentarse de manera más segura y también ayuda a proteger el piso contra daños por rasguños.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #Banco #Banco para dormitorio #Banco tapizado #Banco enrollado

    Especificaciones
    • Specifications

      Material: MDF, Linen Cover, PE, Non-Woven Fabric
      Overall Dimensions: L40" x  W12.5" x H20";
      Seat Dimensions: L26.6" x W12.2"
      Seat Cushion Thickness: 7"
      Detachable Feet Dimensions: 8.7"
      Armrest Dimension: L12.4" x T6.8" x H4.5"
      Weight Capacity: 286lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-40-Inch-Upholstered-Rolled-Armed-Bench
    • Familia de productoBench
    • Grupo de productosUpholstered
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText