Publique sus productos
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 de 5 estrellas4.5(30 reseñas)
    Traducido por Google,
    La pérgola bioclimática esbelta y estrecha ideal para terrazas y pequeños jardines
    Especificaciones
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGibus-Med-Joy
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosmodular bioclimatic Pergola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)271
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText