Publique sus productos
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 de 5 estrellas4.7(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    La pérgola inclinada que es el buque insignia de Gibus. Caracterizado por la patente “Quadra System”

    Especificaciones
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMed-Quadra
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosPergolas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText