Publique sus productos
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

Traducido por Google,
  • Organícese creando espacio de almacenamiento adicional en su baño.
  • El estante de vidrio templado brinda una ubicación conveniente para exhibir artículos decorativos.
  • La construcción de latón macizo ofrece lo máximo en belleza, durabilidad y rendimiento duradero.
  • Incluye accesorios de montaje duraderos para una instalación segura.
  • Como todos los productos de accesorios de lujo de Ginger, está respaldado por una vida útil limitada.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosShelf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties