Publique sus productos
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

Traducido por Google,
  • Cuelga tres prendas o toallas al mismo tiempo.
  • Los ganchos para batas facilitan el secado rápido de las toallas al permitir un flujo de aire adecuado.
  • Los ganchos ocupan menos espacio que las barras y son más fáciles de usar. Incluso los niños y adolescentes los usarán.
  • La construcción de latón macizo ofrece lo máximo en belleza, durabilidad y rendimiento duradero.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosHook
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties