Publique sus productos
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

Traducido por Google,
  • Las amplias crestas de Cinu brindan una experiencia visual de gracia fluida y discreta.
  • Mantenga su baño organizado mientras logra su visión de diseño.
  • La construcción de latón macizo ofrece lo máximo en belleza, durabilidad y rendimiento duradero.
  • Incluye accesorios de montaje duraderos para una instalación segura.
  • Como todos los productos de accesorios de lujo de Ginger, está respaldado por una vida útil limitada.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosTowel Bar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties