Publique sus productos
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

Traducido por Google,
  • Haz de tu baño y de tu hogar un lugar más seguro.
  • Ayuda a los ancianos y discapacitados a sostenerse en el baño.
  • Proteja a sus hijos para que no se resbalen y caigan cuando estén de pie en la bañera.
  • Cumple con los requisitos de la Ley Estadounidense de Discapacidad (ADA).
  • Incluye accesorios de montaje duraderos para una instalación segura.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGinger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de productosGrab Bar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties