Publique sus productos
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Traducido por Google,
Producto interior, en Acero, para montaje Suspendido, en color Blanco, IP20, fuente de luz Tubo Fluorescente T5 1x35W, balasto tipo HF - electrónico, fuentes de luz insertadas tipo 830, cable de 2,5 metros, con enchufe Shuco, óptica tipo SL/SU softlight.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC10054709
  • Familia de productoInteriörbelysning
  • Grupo de productosC10-P1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)52
  • Ancho (mm)1537
  • Profundidad (mm)154
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016