Publique sus productos
Fire curtains Smart EI with fusible lock

Fire curtains Smart EI with fusible lock

Traducido por Google,

La persiana enrollable cortafuegos GSF KPR de Global System está diseñada para cerrar aberturas en tabiques verticales, tanto interiores como exteriores. Su principal función es limitar la propagación del fuego y el flujo de gases y calor durante 60 minutos. Las persianas separan zonas de incendio en edificios y permiten una evacuación segura. Pueden utilizarse en instalaciones públicas y otros tipos de edificios. La persiana GSF KPR EI de Global System incorpora un fusible térmico que la libera cuando la temperatura alcanza aproximadamente los 74 °C.

Especificaciones
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI60


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-curtains-smart-ei-with-fusible-lock
  • Familia de productoFire curtains GSF KPR EI
  • Grupo de productosFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-11-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)2370
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

Disponibilidad en regiones

Europa Asia
Albania
Turquía
Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Macedonia del Norte
Moldavia
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania