Publique sus productos
T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL  D012050/01
Goman

T HANDLE WITH SLIDING SHOWER RAIL D012050/01

Traducido por Google,
Asidero de seguridad en forma de "T" con vertical universal
Especificaciones
  • T handle with RH/LH free positioning vertical with shower-holding function, ø32x1.5 tube in aisi304 stainless steel, coated with anti-wear epoxy polyester material (color white ral9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), flex and shower, screw countersunk ø10, aisi304 stainless steel 6 holes wall mounting plates, aisi430 stainless steel roses with "anti-vandal" function ø75 mm. dimensions mm 575 (l) x100 (p) x 1237.5 (h). CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code D012050/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD012050-01
  • Familia de productoSafety shower bars
  • Grupo de productosCLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1220
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815