Publique sus productos
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    Traducido por Google,
    Asa de seguridad 45° cm. 40x40 - Serie Leonardo Deluxe inox cromado
    Especificaciones
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLEX-XMA4-94
    • Familia de productoSupporting bars
    • Grupo de productosLEX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)685
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815