Publique sus productos
Shower Seat GIO-X816P/30
Goman

Shower Seat GIO-X816P/30

Traducido por Google,
ASIENTO DUCHA PLEGABLE REFUERZO SUELO GIOTTO INOX
Especificaciones
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY WITH LEG OF STRENGTHENING THE GROUND, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. LEG OF STRENGTHENING THE GROUND IN STAINLESS STEEL 304. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X816P/30
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGIO-X816P-30
  • Familia de productoFolding seat
  • Grupo de productosGIO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)4.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Título OmniClass Physically Challenged Shower Seats
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText