Publique sus productos
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

Traducido por Google,
PANTALLA BARRA PLEGABLE CM. 60
Especificaciones
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSH-B60-31
  • Familia de productoFolding and fixed bars
  • Grupo de productosSH
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars