Publique sus productos
SAFETY HANDLE ZM60/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM60/01

Traducido por Google,
asa lineal de seguridad cm. 60 - Serie clásica blanca antibacteriana
Especificaciones
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 60. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM60/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZM60-01
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de productosCLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815