Publique sus productos
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

Traducido por Google,
Asa de seguridad 45° cm. 40x40 - Serie clásica antibacteriana blanca
Especificaciones
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZMA4-01
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de productosCLS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)685
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815