Publique sus productos
Nest Learning Thermostat (4th gen)

Nest Learning Thermostat (4th gen)

Traducido por Google,

El termostato Nest más inteligente y avanzado hasta la fecha.

    • Configuración Pro: La configuración Pro en la aplicación Google Home no requiere Wi-Fi ni dispositivo del cliente. ID Pro automatizado, información de contacto Pro en el dispositivo y en la aplicación Google Home, prueba de energía.
    • Monitorización inteligente: El monitor de estado del sistema HVAC alerta a los clientes sobre posibles problemas relacionados con sus equipos HVAC.
    • Programación: programable a 7 días, programación inteligente, programación de ventiladores, geovallado, sensor de movimiento integrado, Eco adaptativo
    • Mayor compatibilidad de equipos: Ajustes Pro, control de ventilación, calefacción de emergencia compatible sin cable dedicado, ventilación de dos cables y humidificador a través de AQ+ y AQ-
    • Funciones inteligentes: Ventilación inteligente, calefacción y refrigeración natural, confort adaptativo, de frío a seco, asistente de humedad, calefacción radiante real, equilibrio de la bomba de calor, promedio y programación del sensor de temperatura remoto, compatible con respuesta a la demanda a través de Nest Renew.

    Especificaciones
    • Dimensions & Weight

      • Diameter: 3.9 in (98 mm)
      • Depth: 1.1 in (29 mm)
      • Weight: 5.7 oz (161.8 g)

      Display

      • 2.7 inch (68 mm) diameter circular liquid crystal display (600 x 600 pixels)

      Sensors

      • Soli sensor for Motion Sense (learn more at g.co/nest/sensors)
      • Temperature
      • Humidity
      • Ambient light

      Power

      Power Consumption

      • Less than 1 kWh/month

      Power Source

      • HVAC system wiring

      Battery

      • Built-in rechargeable lithium battery

      Connectivity

      • Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz / 5 GHz)

      HVAC System Compatibility

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) works with most 24V systems, including gas, electric, oil, forced air, heat pump, and radiant
      • It can control: Heating 1, 2, and 3 stages (W1, W2, W3); Cooling 1 and 2 stages (Y1, Y2); Heat pump with auxiliary and emergency heat (O/B, AUX, E); Fan (G, G2, G3); Power (C, RH, RC); Humidifier and dehumidifier (HUM, DEHUM); Ventilation (VENT)
      • The Nest Learning Thermostat’s* connector can accept one of these wires: W3, E, HUM, or DEHUM. The AQ+ and AQ- connectors can accept 1-wire or 2-wire VENT, HUM, or DEHUM
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if your system is compatible

      Power Compatibility

      Patented Power Sharing Technology

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) is designed to work whether or not your home has a common (“C”) wire
      • In limited cases (<1%), a C wire or Nest Power Connector may be necessary to ensure that your HVAC system can provide sufficient power to the thermostat in all conditions. See g.co/nest/cwire for details
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if you may need a Nest Power Connector or C wire

      Smart Home & Voice Assistant Compatibility

      • Works with Google Home and Matter
      • Installation and setup requires the Google Home app
      • Control the Nest Learning Thermostat with Google Home and other Matter-enabled apps and voice assistants

      Accessories

      • Trim plate to cover paint and drywall imperfections (included)
      • Steel plate for installation on electrical box (included)

      Warranty

      • 2-year standard warranty for retail
      • 5-year standard warranty for HVAC Pros

      Sustainability

      • Battery contains 100% recycled cobalt
      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) and Nest Temperature Sensor (2nd gen) bundle is made with at least 48% recycled materials
      • Packaging uses 100% plastic-free materials

      Certifications

      • ENERGY STAR® certified thermostat

      Languages 

      • English, French, Spanish
    Especificaciones técnicas
    • Referencianest-learning-thermostat-4th-gen
    • Familia de productoSmart Home
    • Grupo de productosThermostats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.9
    • Profundidad (pulgadas)1.1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
    • Descripción Uniclass 2015Room temperature sensors
    • Número OmniClass23-27 11 11
    • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica