Publique sus productos
Smart Thermostat Enhanced
ecobee

Smart Thermostat Enhanced

Traducido por Google,

El termostato inteligente mejorado ecobee aprende tus preferencias de temperatura y tu horario para que tu hogar sea exactamente como a ti te gusta.

  • Baja automáticamente la temperatura mientras duermes para mantenerte fresco y cómodo.
  • Preenfría o precalienta su hogar antes de su llegada, para que esté cómodo desde el momento en que ingresa.
  • Funciona con los SmartSensors disponibles para detectar qué habitaciones están en uso y ajusta la temperatura en consecuencia.
Especificaciones
  • Display

    • 4 in. full-color LCD touchscreen
    • 540 x 540 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Width: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Depth: 23.88 mm (0.94 in.)

    Trim plate

    • Height: 143.5 mm (5.65 in.)
    • Width: 159.9 mm (6.29 in.)
    • Depth: 7.71 mm (0.3 in.)

    Power Extender Kit*

    • Length: 62 mm (2.4 in.)
    • Width: 62 mm (2.4 in.)
    • Depth: 23 mm (0.9 in.)
    • *Optional for installation

    Colors

    • Black front, white backing

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity
    • Occupancy (Radar)
    • Proximity (Radar)

    Compatibility

    • Works with most 24VAC HVAC equipment, including conventional furnaces and air conditioners (2H/2C), heat pumps (2H/2C + 1 stage AUX heat), boilers, and PTACs or fan coil units with up to 3 fan speeds. 1 wire accessory support for humidifiers, dehumidifiers, and ventilators (HRV/ERV).

    HVAC accessory support

    • Control a one-wire HVAC accessory device like a humidifier, dehumidifier, or ventilator.Note: Self-powered accessories will require an additional 24V isolation relay.

    Wire Terminals

    • R
    • G
    • Y1
    • Y2
    • W2/OB
    • PEK+
    • C
    • W1

      Connectivity & security

      • Dual-band Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, 802.11 a/n/ac @ 5GHz
      • Bluetooth 5.0
      • WPA, WPA2, WPA3 encryption methods
      • DHCP (dynamic) or static IP addressing
      • 168-bit SSL encryption
      • 915MHz radio

      Works with

      • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, IFTTT, and more.

      Bandwidth

      • 15-20 MB/month (dependent on Alexa Voice Service usage)

      Power consumption

      • Up to 3.5 VA

      Powering methods

      • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
      • Power Extender Kit enables you to reliably power your thermostat without having to run a fifth wire.

      Sustainability

      • Recycled packaging
      • Mercury-free
      • Arsenic-free
      • PVC-free
      • ROHS compliant

      Temperature range

      • Desired Temperature: 45° to 92°F (7° to 33°C)
      • Display: 40° to 100°F (5° to 37°C)
      • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
      • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

      Humidity range

      • Display: 20% to 90%
      • Sensitivity: +/− 5%
      • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

      Storage

      • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
      • 5% to 95% RH (non condensing)

      Warranty

      • 3-year limited warranty

      Languages

      • English

      What's in the box

      • Smart Thermostat Enhanced
      • Thermostat mounting plate
      • Quick-start guide
      • Wire labels
      • Screws and drywall anchors

      Optional for installation:

      • Power Extender Kit (PEK)
      • Trim plate
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-thermostat-enhanced
    • Familia de productoSmart Thermostat
    • Grupo de productosEnhanced
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
    • Descripción Uniclass 2015Room temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control Devices for HVAC
    • Número OmniClass23-27 15 23
    • Título OmniClass HVAC Controls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica