Publique sus productos
Nest Wifi Pro

Nest Wifi Pro

Traducido por Google,

Nest Wifi Pro. Cobertura Wi-Fi 6E rápida y confiable para disfrutar en casa.

  • Velocidades súper rápidas en toda tu casa 2, 3
  • Red más inteligente. Conexiones más fluidas 2, 3
  • Diseñado pensando en la seguridad de todos.
  • Diseñado con esmero para cualquier hogar.
  • El corazón de tu hogar inteligente


2. Se necesita un dispositivo cliente Wi-Fi 6E para acceder directamente a la banda de 6 GHz, cuyo uso está limitado a interiores. La velocidad real depende de su proveedor de servicios de internet, las condiciones de la red, el dispositivo conectado, las normativas locales y los factores ambientales.
La ubicación del router, así como el tamaño, los materiales y la distribución de la vivienda, pueden afectar la propagación de la señal Wi-Fi. Una mala ubicación, así como viviendas grandes, con paredes gruesas o distribuciones largas y estrechas, pueden requerir puntos de acceso Wi-Fi adicionales para una cobertura completa. La intensidad y la velocidad de la señal también dependerán de su proveedor de internet. No se recomienda utilizar más de 5 routers en una red, ya que esto puede degradar el rendimiento.

Especificaciones
  • Coverage

    • Up to 2200 square feet per router
    • Router 2-pack: Up to 4400 square feet of coverage
    • Router 3-pack: Up to 6600 square feet of coverage
    • Expandable IEEE 802.11s mesh Wi-Fi 
    • Scalable and flexible system – add routers for more coverage

    Automatic Wi-Fi Optimization

    • Proactive band steering directs your devices to radio channels with the best performance
    • Proactive 802.11k/v client steering enables seamless mesh point roaming for uninterrupted Wi-Fi
    • Auto-QoS for video calls
    • Device prioritization, up to 8 hours
    • Self-monitors and diagnoses network issues

    Smart Home Connectivity

    • Matter
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)
    • Bluetooth® Low Energy (BLE)
    • Designed to support higher-power 6 GHz channels, when available (AFC ready)

    Performance

    • Wi-Fi 6E, 802.11ax Wi-Fi standard
    • AXE5400 – combined speeds up to 5.4 Gbps
    • 2x2 (6 GHz)
    • 2x2 (5 GHz)
    • 2x2 (2.4 GHz)
    • Wi-Fi 6E is up to 2x faster than Wi-Fi 6
    • Can handle up to 100 connected devices per point (up to 300 devices in a 3-pack network)
    • 4K video streams in coverage area
    • Dual-core 64-bit ARM CPU
    • 1 GB RAM, 4 GB flash

    Security Built-in

    • WPA3 encryption
    • Secure booting and software updates help protect Nest Wifi Pro from running unauthorized software and router hacks
    • Automatic security and software updates
    • Family protections, including parental controls
    • Manage devices connected to your network
    • Create separate guest network access

    Ports & Connectors

    • Two Ethernet ports support 1 Gbps wired speeds per router

    Power

    • 22.5 W (10 V/2.25 A)

    Colors

    • Snow, Fog, Linen, Lemongrass

    Dimensions & Weight

    • 5.1 in (130 mm) height
    • 4.6 in (117 mm) width
    • 3.3 in (85 mm) depth
    • 15.8 oz (450 g) weight

    Sustainability

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) is made with approximately 60% recycled materials based on product weight.

    Compatibility

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) cannot be combined in a mesh network with previous-generation Nest Wifi or Google Wifi routers or points

    Warranty

    • 1-year limited warranty (details in box). For help, visit g.co/devicewarranty.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home

    Requirements

    • Nest Wifi Pro requires a modem, active internet connection, available Ethernet port, nearby electrical outlet(s), Google Account, the Google Home app, and compatible phone (OS requirements at g.co/nestwifi/req).
    • All features, functionality, and other product specifications may change without notice or obligation.
Especificaciones técnicas
  • Referencianest-wifi-pro
  • Familia de productoSmart Home
  • Grupo de productosWiFi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.1
  • Ancho (pulgadas)4.6
  • Profundidad (pulgadas)3.3
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)0.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Descripción Uniclass 2015Mesh network products
  • Número OmniClass23-37 13 17 21
  • Título OmniClass Wide Area Network Routers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica