Publique sus productos
Gorter® Trampilla RHT con escalera retráctil
Gorter® Trampilla RHT con escalera retráctil
Gorter® Trampilla RHT con escalera retráctil
Gorter® Trampilla RHT con escalera retráctil

    Gorter® Trampilla RHT con escalera retráctil

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)

    Las trampillas Gorter con escalera retráctil ofrecen un acceso práctico y seguro a tejados planos para, entre otras cosas, realizar tareas de mantenimiento. Las trampillas son aptas para tejados planos con una inclinación máxima de 30°.

    Acceso al tejado
    La trampilla Gorter con escalera retráctil integrada ofrece un amplio acceso al tejado y está disponible para techos con alturas máximas de 3000 o 3500 mm.

    Small+ tipo: altura máxima del techo 3,000 mm
    Tipo Large y XL:
    altura máxima del techo 3,000 mm
    Tipo Large H y XL-H:
    altura máxima del techo 3,500 mm

    La escalera retráctil permite mantener libre el espacio de debajo de la trampilla
    Las trampillas con escalera retráctil integrada son ideales para situaciones en las que el uso del tejado es incidental, pero también para tejados de uso frecuente. Con una escalera retráctil dispondrá siempre del espacio situado debajo de la trampilla.

    Nueva generación de trampilla de tejado RHT de Gorter
    La nueva generación de trampillas de tejado RHT destaca por su construcción patentada y extremadamente resistente. Gracias a distintas modificaciones, esta trampilla de tejado es aún más resistente frente a cargas extremas inesperadas, tanto durante la construcción como en el uso del día a día.

    Características y funcionalidades mejoradas en la trampilla de tejado RHT indestructible y sostenible:

    • Diseñado y fabricado en los Países Bajos
    • Nueva construcción patentada, mejorada e indestructible
    • Producto de confianza, con certificación CE(ETA)
    • Disponible directamente desde el almacén, en tamaños de hasta 1000 x 3000 mm
    • Totalmente estandarizada según las dimensiones métricas

    Aislamiento térmico absoluto
    Las trampillas RHT cuentan con aislamiento térmico absoluto y ofrecen un alto valor de aislamiento: Uw ≤ 0,276 W/(m².K), lo cual minimiza la posibilidad de condensación y permite ahorrar en la factura de la calefacción.

    Trampilla de tejado RHT Gorter con escalera retráctil:

    • Trampilla con certificados CE (ETE-15/0338), TÜV NORD y Aboma con alzado y cubierta con aislamiento térmico absoluto
    • Escalera retráctil con certificados Aboma y TÜV NORD
    • Manejo seguro con una sola mano
    • Asidero disponible durante toda la subida y toda la bajada
    • 10 años de garantía para la trampilla y 1 año de garantía para la escalera
    • Trampilla y escalera retráctil con control eléctrico opcional
    • Trampilla y escalera de aluminio de alta calidad
    • Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable con ojo para la llave por ambos lados
    • Trampilla de tejado con protección contra robos y aislamiento acústico
    • Entrega rápida

    Pieza supletoria para alargar una escalera retráctil con el fin de salvar la altura de un falso techo
    La escalera retráctil L se puede alargar con una pieza supletoria para salvar la altura de un falso techo.

    Especificaciones
    • Certificaciones:
      CE ETE-15/0338
      Certificado Aboma
      Certificado TÜV NORD de conformidad con EN 14975:2010 y etiqueta “Baumuster geprüft” (modelo probado).

      Trampilla tipo RHT7010
      Medida interior estándar: 700 x 1000 mm (Lado de la bisagra = lado largo)
      Peso: 56 kg

      Trampilla tipo RHT7014
      Medida interior estándar: 700 x 1400 mm (Lado de la bisagra = lado largo)
      Peso: 68 kg

      Trampilla tipo RHT1015
      Medida interior estándar: 1000 x 1500 mm (Lado de la bisagra = lado largo)
      Peso: 84 kg

      Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

      • Construcción térmica aislada
      • Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
      • Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
      • Asidero diagonal para agarrarse al subir y bajar
      • Cierre hermético contra el viento y la lluvia
      • Cerradura de eurocilindro de acero inoxidable y ojo para la llave por ambos lados

      Prestaciones conformes con CE (ETE-15/0338):

      • Resistencia a cargas permanentes (código europeo EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Valor de aislamiento(EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.276 W/(m².K)
      • Aislamiento acústico (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Impermeabilidad (EN 12208): Clase E 650
      • Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
      • Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
      • Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5
      • Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 3

      RHT tratamiento superficial:
      Cara exterior: Recubierta con capa seca RAL 7047
      Cara interior: Recubierta con capa seca blanca RAL 9010 (opcional negro RAL9004)

      Escalera retráctil

      Bastidor:
      Type Small+: Medidas obra bruta (ancho x largo x alto): 700 x 1000 x 320 mm
      Type Large:
      Medidas obra bruta (ancho x largo x alto): 700 x 1200 x 250 mm
      Type XL:
      Medidas obra bruta (ancho x largo x alto) 1000 x 1300 x 250 mm

      Escalera retráctil / escalera de buhardilla:

      • Material: aluminio fundido
      • Peldaños: 350 x 140 x 32 mm, con perfil antideslizante
      • Distancia entre peldaños: ca. 250 mm, dependiendo de la altura del techo
      • Peldaños ajustables en horizontal

      Espacio de apertura:
      Max. 500 mm en techos de 3000 mm de altura del techo (tipo Small+)
      Max. 700 mm en techos de 3000 mm de altura del techo (tipo Large)
      Max. 950 mm en techos de 3500 mm de altura del techo (tipo Large-H)

      Accesorios:

      • Gancho y ojo de control
      • Pasamanos telescópico con agujero para candado (no incluido) para fijar la escalera
      • Guía de la escalera


      Alargamiento de la escalera retráctil en el hueco del falso techo (opcional):
      La escalera se puede alargar con una pieza supletoria para salvar la altura de un falso techo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
    • Familia de productoRoof Hatch Standard
    • Grupo de productoswith climbing equipment
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-12-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Roof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOpenings
    • Número OmniClass23-17 19 00
    • Título OmniClass Hardware for Openings