Publique sus productos
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND
Big Print EcoSUND

    Big Print EcoSUND

    Traducido por Google,

    Big Print es más que una solución acústica para su entorno, es un elemento acústico que marca la pauta en toda la habitación. En cualquier medida hasta 3 x 50 m, Big Print se puede entregar en una sola pieza sin empalme. Para medidas mayores, la impresión se realiza sobre varios lienzos. Use su propia ilustración/foto o una comprada para adaptarse a su interior.

    Big Print se puede pedir en formatos grandes y pequeños con la ventaja de que todo lo que necesita pedir es un nuevo lienzo impreso si desea cambiar la imagen en el futuro. El marco de aluminio y los absorbentes EcoSUND permanecen en su lugar.


    Especificaciones
    • BIG PRINT

      Soundabsorbent mounted in aluminium profile. 

      Measurements: B max 50 meters H max 4 meters.

      Thickness 40 mm.

      Changable print in one piece mounted with a rubber strip in a track in the aluminium profile. 


      Big Print is a custom product. Contact Gotessons for a quote.

      Mounting: Big Print is delivered in parts. The aluminum profiles that make up the frame are mounted in straight angles on the wall and sound absorbents are attached with velcro directly onto the underlying wall. Wrap the printed canvas over the absorbent and insert the attached rubber strip into the groove of the aluminum profile to hold the canvas in place.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaACOUSTIC-PRINT-BIG-SOUND-ABSORBENT
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa