Publique sus productos
Effekt Wall/Ceiling

Effekt Wall/Ceiling

Traducido por Google,

Fije la acústica con el fonoabsorbente inteligente Effekt EcoSUND Techo/Pared con abrazaderas. Al igual que nuestros otros absorbentes de sonido, estos paneles están hechos de nuestro exclusivo material central de absorción de sonido EcoSUND. Para un sistema de absorción de sonido discreto en el techo o en la pared, se montan dos abrazaderas por panel, el panel se desliza dentro de las abrazaderas y mejora el ambiente sonoro de inmediato. Elija techo/pared Effekt en EcoSUND crudo en varios colores. Para combinar con el resto de tu interior, viste los paneles con textil Hush.

Especificaciones
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLATT-CLAMP-ABSORBENT
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa