Publique sus productos
Lod EcoSUND

Lod EcoSUND

Traducido por Google,

Lod es una barra de lámina acústica hecha de nuestro exclusivo material de núcleo EcoSUND en blanco, gris o negro que es visible en los lados. Las barras siempre están laminadas en la parte delantera y trasera; elija entre los colores Opaq y Opaq Colour. Debido a que Lod se cuelga, puede reemplazar cortinas o usarse para proteger zonas de una habitación. Las barras Lod son de 50x50 mm con un entrehierro de 40 mm. El riel es W: 45 mm y H: 25 mm.

La longitud máxima del riel es de 3000 mm.
Longitud máxima de barra: 3000 mm.

Especificaciones
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa