Publique sus productos
Off The Grid
Off The Grid

    Off The Grid

    Traducido por Google,

    Agregue un detalle llamativo en la habitación y cuelgue Off the Grid del techo. El marco de alambre está hecho de acero de 5 mm de espesor y está disponible en plata y latón y en dos tamaños.

    Coloque Tiles EcoSUND en el marco de metal para un efecto de amortiguación de sonido y combínelo con lámparas y guirnaldas de nuestra amplia variedad de iluminación y plantas artificiales.

    Especificaciones
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa