Publique sus productos
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - Combination 1, washing bench, 147x80 cm

    Traducido por Google,

    La serie 334 es una mesa de enfermería montada en la pared que se puede bajar al piso para permitir que los niños se sienten solos en la mesa. El área de enfermería se puede elevar a una altura de trabajo cómoda.

    Funciones y ventajas
    • Mesa de lactancia moldurada 80 cm con colchón
    • Ajustable eléctricamente en altura 40 - 112 cm sobre el suelo
    • Montado en la pared para facilitar la limpieza.
    • Control manual con cable fácil de usar
    • Interruptor de seguridad integral incorporado
    • Área de mesa de enfermería plegable
    Equipamiento estandar

    - Colchón
    - Control manual con cable

    Banco de lavado de equipamiento estándar
    - Monomando con teleducha extensible
    - 4 cestas de almacenamiento
    - Cubrir los lados

    Especificaciones
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Corded hand control

      Width
      1470 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciak152
    • Familia de productoChanging tables
    • Grupo de productosDaycare changing tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1470
    • Profundidad (mm)965
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Dinamarca
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Islandia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    San Marino
    Suiza