Publique sus productos
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm
    Granberg

    Changing table 335 laundry sink right - Ladder left, 140x80 cm

    Traducido por Google,

    El modelo 335 es una mesa de lactancia ajustable en altura montada en la pared. La superficie de la mesa de lactancia está hecha de un plástico moldeado que es fácil de limpiar.

    Funciones y ventajas
    • Cambiador moldurado 140 cm con colchón y lavadero
    • Altura del borde 5 cm
    • Regulable eléctricamente en altura 67 - 107 cm sobre el suelo
    • Montado en la pared para facilitar la limpieza.
    • Control de mesa programable fácil de usar
    Equipamiento estandar

    - Colchón
    - 2 cestas de almacenamiento
    - Escalera extensible
    - Control de mesa programable
    - Monomando con teleducha extensible y mangueras de agua flexibles
    - Manguera de drenaje flexible con trampa de agua

    Especificaciones
    • Border height
      50 mm

      Width
      1400 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      670 - 1070 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 230 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 750x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby
      Laundry sink: (WxD) 450x380 mm, 120 mm drawer depth



      Plumbing connections
      Flexible water hoses and drain hose with water trap

      Warranty
      2 year

      CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciak171
    • Familia de productoChanging tables
    • Grupo de productosDaycare changing tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS