Publique sus productos
Changing table 332 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Ladder right, border height 20 cm, 80x80 cm

Traducido por Google,

Cambiador para bebés con una altura de trabajo regulable de 73 - 113 cm sobre el suelo. La altura se puede ajustar rápidamente (3 cm/seg.) y es segura, ya que solo el cuidador puede establecer su altura de trabajo. Para disminuir el trabajo pesado requerido, existe la opción de colocar escalones en la mesa para que el niño pueda trepar por sí mismo.

Funciones y ventajas
  • Mesa de lactancia con sábana laminada y colchón
  • Ajustable eléctricamente en altura 73 - 113 cm sobre el suelo
  • Independiente con pies ajustables
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

- Colchón
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera extensible
- Control de mesa programable

Especificaciones
  • Border height
    200 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciak211
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de productosDaycare changing tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS