Publique sus productos
Changing table 333 - Combination 1, washing bench left, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 333 - Combination 1, washing bench left, border height 20 cm, 147x80 cm

Traducido por Google,
Funciones y ventajas
  • Mesa de lactancia con sábana laminada y colchón
  • Regulable eléctricamente en altura 72 - 112 cm sobre el suelo
  • Independiente con pies ajustables
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

- Colchón
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera extensible
- Control de mesa programable

Banco de lavado de equipamiento estándar
- Monomando con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Cubrir los lados

Especificaciones
  • Border height
    200 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    720 - 1120 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



    Warranty
    2 year

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciak221
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de productosDaycare changing tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1470
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS