Publique sus productos
Changing table 335 - Ladder right, 80x80 cm
Granberg

Changing table 335 - Ladder right, 80x80 cm

Traducido por Google,

El modelo 335 es una mesa de lactancia ajustable en altura montada en la pared. La superficie de la mesa de lactancia está hecha de un plástico moldeado que es fácil de limpiar.

Funciones y ventajas
  • Cambiador moldeado 80 cm con colchón
  • Regulable eléctricamente en altura 67 - 107 cm sobre el suelo
  • Montado en la pared para facilitar la limpieza.
  • Control de mesa programable fácil de usar
Equipamiento estandar

- Colchón
- 2 cestas de almacenamiento
- Escalera extensible
- Control de mesa programable

Especificaciones
  • Border height
    50 mm

    Width
    800 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Wall-mounted

    Height adjustment

    670 - 1070 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



    Warranty
    2 year

    CE
Especificaciones técnicas
  • Referenciak224
  • Familia de productoChanging tables
  • Grupo de productosDaycare changing tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS