El modelo 327 es una mesa de lactancia con altura fija. La superficie de la mesa de lactancia está hecha de un plástico moldeado que es fácil de limpiar.
Funciones y ventajas Mesa para cambiar pañales
- Colchón 715x715x30 mm
- Escalera extensible
- 4 x cestas de almacenamiento (2 x 18,5 cm de altura, 2 x 8,5 cm de altura)
Banco de lavado
- Monomando con teleducha extensible
- 4 cestas de almacenamiento
- Cubrir los lados
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Irlanda |
Islandia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
San Marino |
Suiza |