Publique sus productos
ES Server Enclosure
Archivados

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGL480ES-2442
  • Familia de productoEnclosures
  • Grupo de productosES Server Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1220
  • Ancho (mm)609
  • Profundidad (mm)1006
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)136
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26