Publique sus productos
Ascent Double Back Curved 60deg

Ascent Double Back Curved 60deg

Traducido por Google,
La serie Ascent es un sistema modular de asientos con vigas diseñado para interiores y áreas de espera a gran escala. Suavemente curvado y un triunfo del diseño tridimensional, Ascent es único, placemaking, configurable y verdaderamente perfecto. Los arquitectos seguramente reconocerán y celebrarán las posibilidades.
Especificaciones
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBA00007
  • Familia de productoAscent Series
  • Grupo de productosAscent Double Back
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)865
  • Ancho (mm)1775
  • Profundidad (mm)1265
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)82
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica