Publique sus productos
Ascent Double Bench Straight 100

Ascent Double Bench Straight 100

Traducido por Google,

La serie Ascent es un sistema modular de asientos con vigas diseñado para interiores y áreas de espera a gran escala. Suavemente curvado y un triunfo del diseño tridimensional, Ascent es único, placemaking, configurable y verdaderamente perfecto. Los arquitectos seguramente reconocerán y celebrarán las posibilidades.

Especificaciones
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBA00040
  • Familia de productoAscent Series
  • Grupo de productosAscent Double Bench
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)535
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)1265
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica