Publique sus productos
Seamless Bar Seater 240

Seamless Bar Seater 240

Traducido por Google,

Seamless Bar Seater es un asiento para nuestra mesa Seamless. Su sistema modular se adapta perfectamente a la mesa Seamless y permite combinar la posición de pie y sentada. El asiento modular con la mesa se puede montar en el tronco del Leaf Lamp Metal Tree, lo que crea un lugar relajante en un espacio concurrido. Un entorno completo y flexible que incluye estaciones de carga, iluminación acogedora y características acústicas con cualidades de absorción de sonido del Leaf Lamp Metal Tree.

Especificaciones
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBA00091
  • Familia de productoSeamless Series
  • Grupo de productosSeamless Bar Seater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)757
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica