Publique sus productos
Seamless Bar Seater Concave 30

Seamless Bar Seater Concave 30

Traducido por Google,

Seamless Bar Seater es un asiento para nuestra mesa Seamless. Su sistema modular se adapta perfectamente a la mesa Seamless y permite combinar la posición de pie y sentada. El asiento modular con la mesa se puede montar en el tronco del Leaf Lamp Metal Tree, lo que crea un lugar relajante en un espacio concurrido. Un entorno completo y flexible que incluye estaciones de carga, iluminación acogedora y características acústicas con cualidades de absorción de sonido del Leaf Lamp Metal Tree.

Especificaciones
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBA00093
  • Familia de productoSeamless Series
  • Grupo de productosSeamless Bar Seater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)757
  • Ancho (mm)1939
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica