Publique sus productos
Nova C Back Endpiece Left

Nova C Back Endpiece Left

Traducido por Google,
El Nova C de cuerda configurable permite grandes asientos en escala con grandes espacios interiores. El banco forma una línea de asientos sin costuras para un control de flujo natural, mientras que los contornos conscientes del cuerpo garantizan la comodidad. El tamaño reducido hace un uso eficiente del espacio. Y la configurabilidad también se aplica a los colores y accesorios: cada proyecto puede ser único. Las grandes configuraciones se mantienen en su lugar por su propio peso, sin necesidad de atornillar las secciones al piso, pero se pueden separar para una limpieza a fondo o una reconfiguración. Acabado con aceite de cera dura natural, una opción sostenible que funciona de manera similar al betún para zapatos: fácil de mantener, siempre como nuevo.
Especificaciones
  • A beautiful ending for our Nova C Serie that enhances and completes the seamlessness. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNBA7_L
  • Familia de productoNova C Series
  • Grupo de productosNova C Back
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)475
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Descripción Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica