Publique sus productos
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR

    BOX GMV6 HR

    La nueva generación VRF GMV6 de Gree ofrece toda su visión y habilidades como fabricante innovador: un rango de potencia de 22,4 a 246 kW, hasta 100 unidades interiores conectables, una presión estática de 110 Pa, una operación en temperaturas extremas, un desescarche mejorado y compresor EVI.

    Tecnología de calefacción a muy baja temperatura y calefacción continua por almacenamiento de energía.El bus CAN+ con tecnología de comunicación multilínea CAN+ (ISO 11898).Standby de 1 W en lugar de 40 W en las máquinas tradicionales del mercado.

    La unidad puede funcionar en condiciones climáticas extremas: de -30ºC a 24ºC en calor y de -5ºC a 55ºC en frío.La configuración inteligente del ventilador exterior puede reducir el nivel de ruido hasta 40 db(A) durante la noche gracias a los 9 modos silenciosos automáticos.

    Otras mejoras:

    El módulo de almacenamiento de calor libera calor durante el desescarche para compensar la caída de temperatura debido a la inversión del modo. 

    Incluso a -20°C, el rendimiento se mantiene y las fluctuaciones de temperatura en las habitaciones son pequeñas durante el desescarche.El compresor de baja temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) optimiza el rendimiento y mejora la capacidad de calentamiento a bajas temperaturas en un 30%.

    Especificaciones
      • Calefacción continua
      • Volumen de información procesada > Velocidad
      • Hasta 100 unidades interiores
      • Rangos de operación excepcionales
      • Reducción inteligente de ruido

      ModeloGMV6 HR CM1DGMV6 HR CM2D
      GMV6 HR CM4D
      GMV6 HR CM8D

      Código
      3IGR9015
      3IGR9016
      3IGR9017
      3IGR9018

      Ref. fabricante
      NCHS1D
      NCHS2D
      NCHS4D
      NCHS8D
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBOX-GMV6-HR
    • Familia de productoAerotermic
    • Grupo de productosHeat pump
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment