Publique sus productos
UI GMV6
UI GMV6

    UI GMV6

    La nueva generación VRF GMV6 de Gree ofrece toda su visión y habilidades como fabricante innovador: un rango de potencia de 22,4 a 246 kW, hasta 100 unidades interiores conectables, una presión estática de 110 Pa, una operación en temperaturas extremas, un desescarche mejorado y compresor EVI.

    Tecnología de calefacción a muy baja temperatura y calefacción continua por almacenamiento de energía.

    El bus CAN+ con tecnología de comunicación multilínea CAN+ (ISO 11898).

    Standby de 1 W en lugar de 40 W en las máquinas tradicionales del mercado.

    La unidad puede funcionar en condiciones climáticas extremas: de -30ºC a 24ºC en calor y de -5ºC a 55ºC en frío.

    La configuración inteligente del ventilador exterior puede reducir el nivel de ruido hasta 40 db(A) durante la noche gracias a los 9 modos silenciosos automáticos.

    Otras mejoras:

    • El módulo de almacenamiento de calor libera calor durante el desescarche para compensar la caída de temperatura debido a la inversión del modo. Incluso a -20°C, el rendimiento se mantiene y las fluctuaciones de temperatura en las habitaciones son pequeñas durante el desescarche.
    • El compresor de baja temperatura EVI (Enhanced Vapor Injection) optimiza el rendimiento y mejora la capacidad de calentamiento a bajas temperaturas en un 30%.
    Especificaciones
      • Calefacción continua
      • Volumen de información procesada > Velocidad
      • Hasta 100 unidades interiores
      • Rangos de operación excepcionales
      • Reducción inteligente de ruido


      ModeloGMV6 224GMV6 280GMV6 335GMV6 400
      Código3IGR01003IGR0101
      3IGR0102
      3IGR0103
      Ref. fabricante
      GMV-224WM/HX
      GMV-280WM/HX
      GMV-335WM/HX
      GMV-400WM/HX



      Modelo
      GMV6 450
      GMV6 504
      GMV6 560
      GMV6 615
      Código
      3IGR0104
      3IGR0105
      3IGR0106
      3IGR0107
      Ref. fabricante
      GMV-450WM/HX
      GMV-504WM/HX
      GMV-560WM/HX
      GMV-615WM/HX


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGMV6
      • Familia de productoIndustrial
      • Grupo de productosVRF - Unidades exteriores
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-10
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
      • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment