Publique sus productos
Versati IV Monobloc

Versati IV Monobloc

El sistema Versati Monobloc facilita su instalación ya que solo consta de una unidad exterior. Se puede instalar con suelo-radiante, radiadores, fancoils, y permite generar ACS agregando un depósito de agua. Disponible en potencias que van de 4 kW a 16 kW. Es una bomba de calor ideal para casas o apartamentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVERSATI-IV-MB
  • Familia de productoDomestic
  • Grupo de productosATW - Outdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment