Porcelánico técnico en 5,6 mm de espesor, inspirado en un mármol en tonos bronce. La pieza más grande es de 1200X2600 mm, tres formatos disponibles y acabado pulido. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.