LUCENALUCENALUCENALUCENA
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
Grespania

LUCENA

Gres de pasta blanca rectificado, inspirado en la piedra caliza, tres colores, disponible en liso y con dos relieves diferentes. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
Especificaciones
  • Colores: Blanco, Arena, Perla
    Formato: 30x90
    Apto para paredes interiores
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLUCENA
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosWall tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-06
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)300
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)8
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 1.4L512
  • Descripción Uniclass 1.4Wall tiles
  • Código Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Descripción Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Código de Referencia NBS 80-72-12
  • Descripción de referencia NBS Ceramic Slates